Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

外観および形状

Murata Icon X スペック

抵抗値(25℃) 5kΩ
抵抗値(25℃)許容差 ±1%
B定数(25/50℃) 3700K
B定数(25/50℃)許容差 ±1%
B定数(25/80℃)(typ.) 3727K
B定数(25/85℃)(typ.) 3738K
B定数(25/100℃)(typ.) 3760K
最大動作電流(25℃) 0.17mA
定格電力(25℃) 15.0mW
熱放散定数(25℃) 1.5mW/℃
使用温度範囲 -40℃ ~ 125℃
熱時定数(25℃) 7s
リード形状 絶縁タイプ
形状 リード
質量 0.1g
MSL N

Murata Icon X 特長

1. リード線に絶縁被覆処理が施されています。
2. 被覆は柔軟で可とう性に優れています。
3. 被覆の表面は引っ掻き性も良好で、容易に取り扱えます。
4. 精密なシート成形工法による均一な素子厚みで、抵抗値、B定数ともに1%の高精度を実現しました。
5. 均一な品質の製品を大量に低コストで得られるよう、リード線から梱包まで一貫した自動化ラインで生産されます。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
- バラ袋 500