NXFT15XV103FA2B___

    1. センサ 〉温度センサ 〉NTCサーミスタ_温度検知用
      サーミスタ 〉NTCサーミスタ 〉NTCサーミスタ_温度検知用

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | NXFT15XV103FA2B___
外形寸法図 | NXFT15XV103FA2B___

Murata Icon X スペック

抵抗値(25℃)10kΩ
抵抗値(25℃)公差±1%
B定数(25/50℃)3936K
B定数(25/50℃)公差±1%
B定数(25/80℃)(typ.)3971K
B定数(25/85℃)(typ.)3977K
B定数(25/100℃)(typ.)3988K
温度検知用動作電流(25℃)0.12mA
定格電力(25℃)7.5mW
熱放散定数(25℃)1.5mW/℃
熱時定数(25℃)4s
使用温度範囲-40℃ ~ 125℃
リード形状リード線付タイプ
形状リード
質量0.03g~0.15g

Murata Icon X 特長

1. 小型、高精度NTCサーミスタにより高感度、高精度温度検知ができます。
2. 検知部が小さく極細リード線のため、狭い場所のセンシングが可能です。
3. フレキシブルで、25mm~150mmのリード長さ対応のため、レイアウトが自由にできます。
4. 弊社1005(1.0mm×0.5mm)サイズNTCサーミスタと互換性があります。
5. 経時変化が少なく安定しています。
6. ハロゲンフリータイプです(Cl=900ppm以下、Br=900ppm以下かつ、Cl+Br=1500ppm以下)。
7. 鉛は製品中に含まれていません。
8. UL/cUL認定品です(UL1434, File No.E137188)。

Murata Icon X 用途

限定用途

民生用

その他用途

1. 移動体通信機のトランジスタ,IC,水晶発振器の温度補償
2. 二次電池の温度検知
3. LCDのコントラスト補正
4. その他各種回路の温度補償

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

B

バラ袋

1000

Murata Icon X 製品データ