NXRT15XV103FA3A016

    1. センサ 〉温度センサ 〉NTCサーミスタ_温度検知用
      サーミスタ 〉NTCサーミスタ 〉NTCサーミスタ_温度検知用

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | NXRT15XV103FA3A016
外形寸法図 | NXRT15XV103FA3A016

Murata Icon X スペック

抵抗値(25℃)10kΩ
抵抗値(25℃)公差±1%
B定数(25/50℃)3936K
B定数(25/50℃)公差±1%
B定数(25/80℃)(typ.)3971K
B定数(25/85℃)(typ.)3978K
B定数(25/100℃)(typ.)3988K
温度検知用動作電流(25℃)0.12mA
定格電力(25℃)7.5mW
熱放散定数(25℃)1.5mW/℃
熱時定数(25℃)4s
使用温度範囲-40℃ ~ 125℃
リード形状リード線付タイプ
形状リード
質量0.09g

Murata Icon X 特長

1. 高精度NTCサーミスタにより高感度、高精度温度検知ができます。
2. 弊社1005(1.0mm×0.5mm)サイズNTCサーミスタと互換性があります。
3. 経時変化が少なく安定しています。
4. 均一な品質の製品を大量に低コストで得られるよう、リード線から梱包まで一貫した自動化ラインで生産されます。
5. 独自のリード線取り付け技術により強いリード強度を持つため、使用時の曲げ加工などが自由に行えます。また、テーピング供給も対応できます。

Murata Icon X 用途

限定用途

民生用

その他用途

1. 二次電池パックの温度検知用
2. 充電回路の温度検知用
3. プリンタヘッドの温度検知用
4. DCファンモータの温度検知用
5. 家電製品の温度検知用

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

A016

つづら折り

2500