NXRT15XV502FA5B___

    1. センサ温度センサNTCサーミスタ_温度検知用
      サーミスタNTCサーミスタNTCサーミスタ_温度検知用

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | NXRT15XV502FA5B___
外形寸法図 | NXRT15XV502FA5B___

Murata Icon X スペック

抵抗値(25℃)5kΩ
抵抗値(25℃)公差±1%
B定数(25/50℃)3936K
B定数(25/50℃)公差±1%
B定数(25/80℃)(typ.)3972K
B定数(25/85℃)(typ.)3977K
B定数(25/100℃)(typ.)3989K
温度検知用動作電流(25℃)0.22mA
定格電力(25℃)13.0mW
熱放散定数(25℃)2.6mW/℃
熱時定数(25℃)4s
使用温度範囲-40℃ ~ 125℃
リード形状絶縁タイプ
形状リード
質量0.09g~0.15g

Murata Icon X 特長

1. 小型のNTC素子を使用しているので、高感度かつ高精度に温度検知できます。
2. ポリウレタン被覆タイプのリード線を使用しており、100VDCの絶縁性能を有しています。
3. 弊社1005(1.0mm×0.5mm)サイズNTCサーミスタと互換性があります。
4. 抵抗値の経時変化が少なく安定した信頼性を有しています。
5. 均一な品質の製品を大量に低コストで得られるよう、リード線から梱包まで一貫した自動化ラインで生産されます。
6. 当該製品は、Sbコンプライアンスを満足します。

Murata Icon X 用途

限定用途

民生用

その他用途

1. 二次電池パックの温度検知用
2. 充電回路の温度検知用
3. DCファンモータの温度検知用
4. 家電製品の温度検知用
5. 火災報知機の自立型温度センサ用

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

B

バラ袋

500