Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

外観および形状

Murata Icon X スペック

発振回路 内臓
サイズ φ24.0×9.5 mm
周波数 3.3kHz
音圧レベル 80dB (min.)
音圧レベル規定条件 [12Vdc,10cm]
発振周波数 3.3kHz
発振周波数公差 ±0.5kHz
発振周波数規定条件 [12Vdc]
消費電流(max.) 12mA
消費電流規定条件 [12Vdc]
動作電圧範囲 3Vdc ~ 20Vdc
使用温度範囲 -20℃ ~ 70℃
保存温度範囲 -30℃ ~ 80℃
形状 リード
リード形状 リード線付タイプ
端子長さ リード線長さ:100mm
振動タイプ 自励振
JEITA形名 PB-RWD-C24-33
質量 2877mg

Murata Icon X 特長

圧電ブザーは、3端子形の圧電振動板をもつ圧電サウンダに自励発振回路を組み合わせ一体化したものです。したがって、直流電源(3.0~20Vdc)があれば手軽に発音します。
また、共振系を利用しているため、大音量が必要な警報器などにも使用できます。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
- バラ品 200

Murata Icon X 製品データ

このページをPDFダウンロード