PKGS-00GXP1-R

    1. センサ 〉ショックセンサ

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | PKGS-00GXP1-R
外形寸法図 | PKGS-00GXP1-R

Murata Icon X スペック

使用温度範囲-40℃ ~ 85℃
主軸傾斜角
G感度(typ.)0.35pC/G
静電容量(typ.)390pF
絶縁抵抗(min.)500MΩ
非直線性(typ.)1%
耐衝撃性3000G (作用時間 0.3ms)
感度方式電荷感度型
共振周波数31kHz
保存温度範囲-40℃ ~ 85℃

Murata Icon X 用途

その他用途

民生用途向け

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

R

180mmエンボステーピング

3000

Murata Icon X 製品データ