PKGS-90LDP1-R

    1. センサショックセンサ

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | PKGS-90LDP1-R
外形寸法図 | PKGS-90LDP1-R

Murata Icon X スペック

使用温度範囲-40℃ ~ 85℃
主軸傾斜角90°
G感度(typ.)0.84pC/G
静電容量(typ.)770pF
絶縁抵抗(min.)500MΩ
非直線性(typ.)1%
耐衝撃性1500G (作用時間 0.5ms)
感度方式電荷感度型
共振周波数20kHz
保存温度範囲-40℃ ~ 85℃

Murata Icon X 用途

その他用途

民生用途向け

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

R

180mmエンボステーピング

1500