PKLCS1212E2400-R1

    1. 発音部品(ブザー)圧電サウンダ/ブザー
  • 生産開始日:2011/10/01

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | PKLCS1212E2400-R1
外形寸法図 | PKLCS1212E2400-R1

Murata Icon X スペック

サイズ12.0×12.0×3.0 mm
周波数2.4kHz
音圧レベル80dB (typ.)
音圧レベル75dB (min.)
音圧レベル規定条件[±1.5Vo-p,2.4kHz,方形波,10cm]
許容入力電圧±12.5Vo-p 以下
使用温度範囲-20℃ ~ 70℃
保存温度範囲-30℃ ~ 80℃
形状SMD
振動タイプ他励振

Murata Icon X 特長

ムラタ独自の音響設計と構造設計技術、そして高性能セラミックの採用により、表面実装型の圧電サウンダを商品化しました。機器の薄型化や高密度実装化にお役立てください。

■特長
1. 小型、薄型、軽量です。
2. 高音圧でクリアな音を発します。
3. リフロー対応です。
4. テーピング供給方式です。

Murata Icon X 用途

その他用途

民生用/産業用

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

-R1

エンボステーピング品

1000