Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

外観および形状

Murata Icon X スペック

発振回路 非内蔵
サイズ 12.0×12.0×3.0 mm
周波数 2.4kHz
音圧レベル 80dB (typ.)
音圧レベル 75dB (min.)
音圧レベル規定条件 [±1.5Vo-p,2.4kHz,方形波,10cm]
許容入力電圧 ±12.5Vo-p 以下
使用温度範囲 -20℃ ~ 70℃
保存温度範囲 -30℃ ~ 80℃
形状 SMD
振動タイプ 他励振
質量 360mg

Murata Icon X 特長

ムラタ独自の音響設計と構造設計技術、そして高性能セラミックの採用により、表面実装型の圧電サウンダを商品化しました。機器の薄型化や高密度実装化にお役立てください。

■特長
1. 小型、薄型、軽量です。
2. 高音圧でクリアな音を発します。
3. リフロー対応です。
4. テーピング供給方式です。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
-R1 エンボステーピング品 1000

このページをPDFダウンロード