PKM13EPYH4000-A0

    1. 発音部品(ブザー)圧電サウンダ/ブザー
  • 生産開始日:1994/12/01

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | PKM13EPYH4000-A0
外形寸法図 | PKM13EPYH4000-A0

Murata Icon X スペック

サイズφ12.6×6.9 mm
周波数4.0kHz
音圧レベル78dB (typ.)
音圧レベル70dB (min.)
音圧レベル規定条件[±1.5Vo-p,4.0kHz,方形波,10cm]
静電容量5.5nF
静電容量公差±30%
静電容量規定条件[1kHz]
許容入力電圧±15.0Vo-p以下 または 30.0Vo-p以下
使用温度範囲-40℃ ~ 85℃
保存温度範囲-40℃ ~ 85℃
形状リード
リード形状ピンタイプ
振動タイプ他励振
JEITA形名PS-RP2-C13-40

Murata Icon X 特長

ムラタ独自の構造設計と機械加工技術、そして実証ある自動挿入部品のノウハウをもとに、圧電サウンダのテーピングタイプを商品化しました。生産ラインの省力化、アッセンブルコストの削減にお役立てください。

■特長
1. 高度で安定した実装率が確保できます。
2. フラットパック方式です。
3. 梱包単位は500個です。
4. 低消費電力。
5. 電気雑音がなく周辺回路への影響もほとんどありません。
6. EIAJ規格(RC-8180)に準拠しています。

Murata Icon X 用途

その他用途

民生用/産業用

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

-A0

ラジアルテーピング品

500