Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

外観および形状

Murata Icon X スペック

発振回路 非内蔵
サイズ φ12.6×6.9 mm
周波数 4.0kHz
音圧レベル 78dB (typ.)
音圧レベル 70dB (min.)
音圧レベル規定条件 [±1.5Vo-p,4.0kHz,方形波,10cm]
静電容量 5.5nF
静電容量公差 ±30%
静電容量規定条件 [1kHz]
許容入力電圧 ±15.0Vo-p以下
使用温度範囲 -40℃ ~ 85℃
保存温度範囲 -40℃ ~ 85℃
形状 リード
リード形状 ピンタイプ
振動タイプ 他励振
JEITA形名 PS-RP2-C13-40
質量 799mg

Murata Icon X 特長

ムラタ独自の構造設計と機械加工技術、そして実証ある自動挿入部品のノウハウをもとに、圧電サウンダのテーピングタイプを商品化しました。生産ラインの省力化、アッセンブルコストの削減にお役立てください。

■特長
1. 高度で安定した実装率が確保できます。
2. フラットパック方式です。
3. 梱包単位は500個です。
4. 低消費電力。
5. 電気雑音がなく周辺回路への影響もほとんどありません。
6. EIAJ規格(RC-8180)に準拠しています。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
-A0 ラジアルテーピング品 500

このページをPDFダウンロード

関連製品

無償サンプルは、バラ品(-B0)で出荷されます。