PKM17EPPH4002-B0

    1. 発音部品(ブザー)圧電サウンダ/ブザー
  • 生産開始日:1987/06/01

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | PKM17EPPH4002-B0
外形寸法図 | PKM17EPPH4002-B0

Murata Icon X スペック

サイズφ17.0×8.2 mm
周波数4.0kHz
音圧レベル83dB (typ.)
音圧レベル72dB (min.)
音圧レベル規定条件[±1.5Vo-p,4.0kHz,方形波,10cm]
静電容量7nF
静電容量公差±30%
静電容量規定条件[1kHz]
許容入力電圧±12.5Vo-p以下 または 25.0Vo-p以下
使用温度範囲-20℃ ~ 70℃
保存温度範囲-30℃ ~ 80℃
形状リード
リード形状ピンタイプ
端子長さ端子長さ:3.5mm
振動タイプ他励振
JEITA形名PS-RP2-C17-40

Murata Icon X 特長

圧電サウンダはキーボードの押し確認、タイマー、警報などに幅広く使用されています。他励振タイプは、電卓、電話のようにLSIなどからアウトプットされる特定の周波数(例えば2048、4096Hz)の信号で圧電サウンダを励振させるものです。また、ICがメロディーICのようなものであればメロディー音を発音させることもできます。

■特長
1. 低消費電力
2. 無接点構造のため寿命は半永久的、また電気雑音がなく周辺回路への影響もほとんどありません。
3. JEITA規格(RC-8180A)に準拠しています。

Murata Icon X 用途

その他用途

民生用/産業用

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

-B0

バラ品

1200