Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

外観および形状

Murata Icon X スペック

発振回路 非内蔵
サイズ φ24.0×11.0 mm
周波数 3.8kHz
音圧レベル 90dB (min.)
音圧レベル規定条件 [12Vdc,10cm]
発振周波数 3.8kHz
発振周波数規定条件 [12Vdc]
消費電流(max.) 12mA
消費電流規定条件 [12Vdc]
許容入力電圧 3Vdc~20Vdc
使用温度範囲 -20℃ ~ 70℃
保存温度範囲 -30℃ ~ 80℃
形状 リード
リード形状 ピンタイプ
端子長さ 端子長さ:12.0mm
振動タイプ 自励振
JEITA形名 PS-RP3-C24-38
質量 3779mg

Murata Icon X 特長

圧電サウンダ自励振タイプは簡単な回路構成と直流電源で手軽に発音します。共振系を利用した構造のため大音量が必要な警報器などにも使用できます。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
- バラ品 270

このページをPDFダウンロード