PKM30SPTH2501-B0

    1. 発音部品(ブザー)圧電サウンダ/ブザー
  • 生産開始日:1987/09/01
  • 最終受注期限:2014/08/31
  • 生産中止日:2014/11/30

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | PKM30SPTH2501-B0
外形寸法図 | PKM30SPTH2501-B0

Murata Icon X スペック

サイズ30.5×7.7×33.25 mm
周波数2.5kHz
音圧レベル75dB (min.)
音圧レベル規定条件[12Vdc,10cm]
発振周波数2.5kHz
発振周波数規定条件[12Vdc]
消費電流(max.)20mA
消費電流規定条件[12Vdc]
許容入力電圧3Vdc~20Vdc
使用温度範囲-20℃ ~ 70℃
保存温度範囲-30℃ ~ 80℃
形状リード
リード形状ピンタイプ
端子長さ端子長さ:4.0mm
振動タイプ自励振
JEITA形名PS-RP3-V33-25

Murata Icon X 特長

圧電サウンダ自励振タイプは簡単な回路構成と直流電源で手軽に発音します。共振系を利用した構造のため大音量が必要な警報器などにも使用できます。

Murata Icon X 用途

その他用途

民生用/産業用

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

-B0

バラ品

70