PLH10AS1112R6P2B

    1. ノイズ対策部品/EMI除去フィルタACラインフィルタ

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | PLH10AS1112R6P2B
外形寸法図 | PLH10AS1112R6P2B

Murata Icon X スペック

コモンモードインダクタンス(min.)110μH
直流抵抗(max.)0.06Ω
定格電流2.6A
L寸法18mm max.
W寸法16mm max.
T寸法17.5mm max.
使用温度範囲-25℃ ~ 60℃
定格電流における巻線の温度上昇(max.)60℃
定格電圧250Vac
絶縁抵抗(min.)100MΩ
耐電圧2000V(AC)(1分間)または2400V(AC)(1秒間)
質量(typ.)5g
巻線仕様単層巻

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

-

箱詰

1260