PLY10AN2121R4R2B

    1. ノイズ対策部品/EMI除去フィルタACラインフィルタ

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | PLY10AN2121R4R2B
外形寸法図 | PLY10AN2121R4R2B

Murata Icon X スペック

コモンモードインダクタンス(min.)2.1mH
ノーマルモードインダクタンス(min.)150μH
直流抵抗(max.)0.37Ω
定格電流1.4A
L寸法18mm max.
W寸法16mm max.
T寸法17.5mm max.
使用温度範囲-25℃ ~ 60℃
定格電流における巻線の温度上昇(max.)60℃
定格電圧300Vac
絶縁抵抗(min.)10MΩ
耐電圧1600V(AC)(1分間)または2000V(AC)(2秒間)
質量(typ.)9.9g
巻線仕様標準巻

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

-

箱詰

1200