PLY10AS1421R4D2B

    1. ノイズ対策部品/EMI除去フィルタ 〉ACラインフィルタ

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | PLY10AS1421R4D2B
外形寸法図 | PLY10AS1421R4D2B

Murata Icon X スペック

コモンモードインダクタンス(min.)1.4mH
ノーマルモードインダクタンス(min.)110μH
直流抵抗(max.)0.43Ω
定格電流1.4A
L寸法18mm max.
W寸法16mm max.
T寸法17.5mm max.
使用温度範囲-25℃ ~ 60℃
定格電流における巻線の温度上昇(max.)60℃
定格電圧300Vac
絶縁抵抗(min.)10MΩ
耐電圧1600V(AC)(1分間)または2000V(AC)(2秒間)
質量(typ.)9.9g
巻線仕様分割巻

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

-

箱詰

1200