PLY17BS1721R5B2B

    1. ノイズ対策部品/EMI除去フィルタACラインフィルタ

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | PLY17BS1721R5B2B
外形寸法図 | PLY17BS1721R5B2B

Murata Icon X スペック

コモンモードインダクタンス(min.)1.7mH
ノーマルモードインダクタンス(min.)88μH
直流抵抗(max.)200Ω
定格電流1.5A
L寸法24.5mm ±0.5
W寸法22.5mm ±0.5
T寸法12.5mm ±0.5
使用温度範囲-25℃ ~ 60℃
定格電流における巻線の温度上昇(max.)60℃
定格電圧250Vac
絶縁抵抗(min.)10MΩ
耐電圧1600V(AC)(1分間)または2000V(AC)(2秒間)
質量(typ.)11.9g
巻線仕様単層並列巻(高性能タイプ)

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

-

箱詰

1080