PRF15BB102RB6RC

    1. センサ 〉温度センサ 〉PTCサーミスタ_温度検知用
      サーミスタ 〉PTCサーミスタ (ポジスタ®) 〉PTCサーミスタ_温度検知用

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | PRF15BB102RB6RC
寸法図 | PRF15BB102RB6RC

Murata Icon X スペック

最大電圧32V
検知温度115℃
検知温度公差±5℃
検知温度規定条件10kΩ点
検知温度(2)130℃
検知温度(2)公差±3℃
検知温度(2)規定条件100kΩ点
抵抗値(25℃)1kΩ
抵抗値(25℃)公差±50%
使用温度範囲-40℃ ~ 140℃
サイズコード(mm表記)1.0x0.5mm
サイズコード(inch表記)0.4x0.2inch
形状SMD
質量0.001g

Murata Icon X 特長

1. 表面実装タイプで、小型・軽量であり回路の小型化に役立ちます。
2. 小型で裸角形の表面実装タイプであり、熱応答に優れています。
3. 固体素子であり、機械的な振動・衝撃によく耐えます。
4. 無接点動作を行うため、雑音の発生がありません。

Murata Icon X 用途

限定用途

民生用

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

RC

180mm紙テーピング

10000