PRF18BF471RB5RB

    1. センサ温度センサPTCサーミスタ_温度検知用
      サーミスタPTCサーミスタ (ポジスタ®)PTCサーミスタ_温度検知用

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | PRF18BF471RB5RB
外形寸法図 | PRF18BF471RB5RB

Murata Icon X スペック

最大電圧32V
検知温度75℃
検知温度公差±3℃
検知温度規定条件4.7kΩ点
検知温度(2)90℃
検知温度(2)公差±7℃
検知温度(2)規定条件47kΩ点
抵抗値(25℃)470Ω
抵抗値(25℃)公差±50%
使用温度範囲-20℃ ~ 100℃
サイズコード(mm表記)1.6x0.8mm
サイズコード(inch表記)0.6x0.3inch
形状SMD
質量0.004g

Murata Icon X 特長

1. PTCサーミスタとしては最高温度精度の±3℃です。
 各検知温度の精度ではNTCサーミスタに匹敵します。
2. PRF18_QB5RBシリーズと同じ特性のため、回路定数の変更なく、より精度よく温度検出が可能です。
3. 表面実装タイプで、小型・軽量であり回路の小型化に役立ちます。
4. 小型で裸角形の表面実装タイプであり、熱応答に優れています。
5. 固体素子であり、機械的な振動・衝撃によく耐えます。
6. 無接点動作を行うため、雑音の発生がありません。
7. 端子電極に鉛を含んでおりません。

Murata Icon X 用途

限定用途

民生用

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

RB

180mm紙テーピング

4000