最大電圧 30V
保持電流(25℃) 54mA
保持電流(2) 22mA
保持電流(2)規定条件 (at +85℃)
トリップ電流(25℃) 113mA
トリップ電流(2) 155mA
トリップ電流(2)規定条件 (at -20℃)
最大電流 1800mA
抵抗値(25℃) 22Ω
抵抗値(25℃)許容差 ±20%
キュリー点(typ.) 90℃
使用温度範囲 -20℃ ~ 85℃
サイズコード(mm表記) 1.6x0.8mm
形状 SMD
質量 0.004g
MSL 1

Murata Icon X 特長

1. ショート異常などの過電流発生時にはすばやく動作し回路保護を行い、過電流が除かれれば自動的に元の状態に復帰し、くり返し使えます。
2. 安全規格などのショートテスト対策として最適です。
3. 過電流保護動作前後の抵抗値ドリフトはなく、特性が安定しています。
4. 同サイズのチップ抵抗器に比べ電力容量が大きく、チップの小型化が実現できます。
5. 電流制限用抵抗器として使えかつ、過電流保護機能を有しています。
6. 表面実装タイプで、小型・軽量であり、回路の小型化に役立ちます。
7. UL/cUL認定品です。(UL1434, File No.E137188)

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
RB 180mm紙テーピング 4000