PRG21BC3R3MM1RK

    1. サーミスタ 〉PTCサーミスタ (ポジスタ®) 〉PTCサーミスタ_過電流保護用

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | PRG21BC3R3MM1RK
外形寸法図 | PRG21BC3R3MM1RK

Murata Icon X スペック

最大電圧30V
保持電流75mA
保持電流規定条件(at +85℃)
保持電流(2)180mA
保持電流(2)規定条件(at +25℃)
トリップ電流400mA
トリップ電流規定条件(at +25℃)
トリップ電流(2)500mA
トリップ電流(2)規定条件(at -20℃)
最大電流12000mA
抵抗値(25℃)3.3Ω
抵抗値(25℃)公差±20%
使用温度範囲-20℃ ~ 85℃
サイズコード(mm表記)2.0x1.25mm
サイズコード(inch表記)0.8x0.5inch
形状SMD
質量0.014g

Murata Icon X 特長

1. ショート異常などの過電流発生時にはすばやく動作し回路保護を行い、過電流が除かれれば自動的に元の状態に復帰し、くり返し使えます。
2. 安全規格などのショートテスト対策として最適です。
3. 過電流保護動作前後の抵抗値ドリフトはなく、特性が安定しています。
4. 同サイズのチップ抵抗器に比べ電力容量が大きく、チップの小型化が実現できます。
5. 電流制限用抵抗器として使えかつ、過電流保護機能を有しています。
6. 表面実装タイプで、小型・軽量であり、回路の小型化に役立ちます。

Murata Icon X 用途

限定用途

民生用

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

RK

180mmエンボステーピング

3000