Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

外観および形状

Murata Icon X スペック

最大電圧 16V
検知温度 100℃
検知温度規定条件 TS℃
抵抗値(25℃) 100Ω
抵抗値(25℃)許容差 max.
抵抗値 330Ω
抵抗値規定条件 max.(TS-10℃)
抵抗値(2) 470Ω
抵抗値(2)規定条件 min.(TS℃)
使用温度範囲 -10℃ ~ 110℃
形状 リード
質量 0.62g
MSL N

Murata Icon X 特長

1. PTFMシリーズはネジ止め方式での固定で、発熱個所への熱結合が容易です。
2. 小型・軽量で、熱応答性が良好です。
3. 無接点であるため、耐振動・衝撃性に優れ、長寿命です。
 また、雑音などの発生がありません。
4. "ポジスタ"の検知温度点を、抵抗温度特性カーブの最も急峻な点で定めています。このため、確実に過熱検知を行います。
5. PTFMシリーズとPTFLシリーズは、温度特性が同じものです。
 取り付け方法によって使い分けることができます。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B0 バラ袋 200