PTFM04BF471Q2N34B0

    1. センサ温度センサPTCサーミスタ_温度検知用
      サーミスタPTCサーミスタ (ポジスタ®)PTCサーミスタ_温度検知用
  • 最終受注期限:2018/09/30
  • 生産中止日:2019/03/31

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | PTFM04BF471Q2N34B0
外形寸法図 | PTFM04BF471Q2N34B0

Murata Icon X スペック

最大電圧16V
検知温度80℃
検知温度規定条件TS℃
抵抗値(25℃)100Ω
抵抗値(25℃)公差max.
抵抗値330Ω
抵抗値規定条件max.(TS-10℃)
抵抗値(2)470Ω
抵抗値(2)規定条件min.(TS℃)
使用温度範囲-10℃ ~ 90℃
形状リード
質量0.62g

Murata Icon X 特長

1. PTFMシリーズはネジ止め方式での固定で、発熱個所への熱結合が容易です。
2. 小型・軽量で、熱応答性が良好です。
3. 無接点であるため、耐振動・衝撃性に優れ、長寿命です。
 また、雑音などの発生がありません。
4. "ポジスタ"の検知温度点を、抵抗温度特性カーブの最も急峻な点で定めています。このため、確実に過熱検知を行います。
5. PTFMシリーズとPTFLシリーズは、温度特性が同じものです。
 取り付け方法によって使い分けることができます。

Murata Icon X 用途

限定用途

民生用

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

B0

バラ袋

200