PTGL07AR700H8B52A0

    1. サーミスタ 〉PTCサーミスタ (ポジスタ®) 〉PTCサーミスタ_過電流保護用

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | PTGL07AR700H8B52A0
外形寸法図 | PTGL07AR700H8B52A0

Murata Icon X スペック

最大電圧265V
保持電流66mA
保持電流規定条件(at +60℃)
保持電流(2)85mA
保持電流(2)規定条件(at +25℃)
トリップ電流160mA
トリップ電流規定条件(at +25℃)
トリップ電流(2)185mA
トリップ電流(2)規定条件(at -10℃)
最大電流0.4A
抵抗値(25℃)70Ω
抵抗値(25℃)公差±25%
消費電力(typ.)1.4W
使用温度範囲-10℃ ~ 60℃
D:外径寸法8mm
T寸法6mm
F:リード線間隔5mm
d:リード線径0.6mm
形状リード
質量0.8g

Murata Icon X 特長

1. ラッシュ電流などによる誤動作がないため、電源回路および、モータ駆動回路の保護部品として最適です。
2. 電源が切れるまで高抵抗で回路を保護し続けます。
3. 異常状態が取り除かれれば元の低い抵抗値に戻る自己復帰機能を持ちます。
4. 機械式接点を持たないため雑音の発生がなく、寿命特性に優れています。また、固体素子であるため振動や衝撃などに耐えます。

Murata Icon X 用途

限定用途

民生用

その他用途

1. トランス保護
2. トランジスタ保護
3. 蛍光灯保護

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

A0

つづら折り

1000