外観および形状

Murata Icon X スペック

最大電圧 280V
抵抗値(25℃) 180Ω
抵抗値(25℃)許容差 ±20%
最大突入電流(peak) 6.22A
突入電流最大印加時間 10ms
使用温度範囲 -40℃ ~ 105℃
D-外径寸法 7.8mm
T寸法 6mm
F-リード線間隔 5mm
d-リード線径 0.5mm
形状 リード
質量 0.75g
MSL N

Murata Icon X 特長

1. ポジスタの室温抵抗で、突入電流を抑制します。
2. 異常時には、抵抗値を大きくして流れる電流を抑制し回路を保護します。
3. 電源が切られるまで高抵抗で回路を保護します。
4. 突入電流回路の小型化がはかれ、省スペース化できます。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
A0 つづら折り 1000

Murata Icon X 製品データ