PTGL07BD470N3B51A0

    1. サーミスタPTCサーミスタ (ポジスタ®)PTCサーミスタ_過電流保護用

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | PTGL07BD470N3B51A0
外形寸法図 | PTGL07BD470N3B51A0

Murata Icon X スペック

最大電圧32V
保持電流30mA
保持電流規定条件(at +60℃)
保持電流(2)55mA
保持電流(2)規定条件(at +25℃)
トリップ電流115mA
トリップ電流規定条件(at +25℃)
トリップ電流(2)140mA
トリップ電流(2)規定条件(at -10℃)
最大電流1.5A
抵抗値(25℃)47Ω
抵抗値(25℃)公差±30%
消費電力(typ.)1W
使用温度範囲-10℃ ~ 60℃
D:外径寸法7.4mm
T寸法4mm
F:リード線間隔5mm
d:リード線径0.6mm
形状リード
質量0.49g

Murata Icon X 特長

1. ショートテスト対策として最適です。電流ヒューズ、ヒューズ抵抗に比べて応答性が速く、誤動作の心配がありません。
2. 小型でスペースをとりません。また、交換不要のため、取り付け場所の制約がありません。
3. ショートテスト時の過大電流によって、"ポジスタ"は動作し、他の回路部品・プリント基板の異常発熱を抑えます。
  そしてこの状態を維持し、異常状態を取り去るか、電源を切ってはじめて"ポジスタ"はもとの状態に復帰します。
  動作時も"ポジスタ"の表面温度は一定値以下の低い温度に抑えられます。
4. 無接点の固体素子で、雑音の発生がありません。

Murata Icon X 用途

限定用途

民生用

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

A0

つづら折り

1500