Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

外観および形状

Murata Icon X スペック

最大電圧 24V
保持電流(25℃) 216mA
保持電流(2) 120mA
保持電流(2)規定条件 (at +60℃)
トリップ電流(25℃) 398mA
トリップ電流(2) 500mA
トリップ電流(2)規定条件 (at -10℃)
最大電流 2A
抵抗値(25℃) 4.7Ω
抵抗値(25℃)許容差 ±30%
キュリー点(typ.) 80℃
消費電力(typ.) 1.1W
使用温度範囲 -10℃ ~ 60℃
D-外径寸法 9.5mm
T寸法 4mm
F-リード線間隔 5mm
d-リード線径 0.6mm
形状 リード
質量 0.48g
MSL N

Murata Icon X 特長

1. ショートテスト対策として最適です。電流ヒューズ、ヒューズ抵抗に比べて応答性が速く、誤動作の心配がありません。
2. 小型でスペースをとりません。また、交換不要のため、取り付け場所の制約がありません。
3. ショートテスト時の過大電流によって、"ポジスタ"は動作し、他の回路部品・プリント基板の異常発熱を抑えます。
 そしてこの状態を維持し、異常状態を取り去るか、電源を切ってはじめて"ポジスタ"はもとの状態に復帰します。
  動作時も"ポジスタ"の表面温度は一定値以下の低い温度に抑えられます。
4. 無接点の固体素子で、雑音の発生がありません。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B0 バラ袋 500