外観および形状

Murata Icon X スペック

最大電圧 280V
抵抗値(25℃) 47Ω
抵抗値(25℃)許容差 ±25%
最大突入電流(peak) 27A
最大充電エネルギー 106.9J
最大充電エネルギー規定条件 at 60℃
最大充電エネルギー(2) 56.9J
最大充電エネルギー(2)規定条件 at 85℃
使用温度範囲 -20℃ ~ 85℃
D-外径寸法 16mm
T寸法 6.5mm
F-リード線間隔 10mm
d-リード線径 0.6mm
形状 リード
質量 2.67g
MSL N

Murata Icon X 特長

1. ポジスタの室温抵抗で、突入電流を抑制します。
2. 異常時には、抵抗値を大きくして流れる電流を抑制し回路を保護します。
3. 電源が切られるまで高抵抗で回路を保護します。
4. 突入電流回路の小型化がはかれ、省スペース化できます。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
BZ バラ袋 150

Murata Icon X 製品データ