PTGL5SAS3R9K2B51A0

    1. サーミスタ 〉PTCサーミスタ (ポジスタ®) 〉PTCサーミスタ_過電流保護用

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | PTGL5SAS3R9K2B51A0
外形寸法図 | PTGL5SAS3R9K2B51A0

Murata Icon X スペック

最大電圧30V
保持電流143mA
保持電流規定条件(at +105℃)
保持電流(2)204mA
保持電流(2)規定条件(at +85℃)
保持電流(3)340mA
保持電流(3)規定条件(at +25℃)
トリップ電流452mA
トリップ電流規定条件(at +25℃)
トリップ電流(2)576mA
トリップ電流(2)規定条件(at -40℃)
最大電流3.5A
抵抗値(25℃)3.9Ω
抵抗値(25℃)公差±10%
キュリー点(typ.)130℃
消費電力(typ.)1.6W
使用温度範囲-40℃ ~ 125℃
D:外径寸法5.5mm
T寸法3.5mm
H:実装高さ10.5mm
F:リード線間隔5mm
d:リード線径0.6mm
形状リード
質量0.37g

Murata Icon X 特長

■ 特長
1. 広い温度範囲で実用的な保護電流範囲を確保しています。
2. 抵抗偏差が±10%以内と小さく、回路定数への影響が小さくなっています。
3. 従来品に比べて小型で応答速度が速くなっています。
4. ラッシュ電流などによる誤動作がないため、電源回路および、モータ駆動回路の保護部品として最適です。
5. 電源が切れるまで高抵抗で回路を保護し続けます。
6. 異常状態が取り除かれれば元の低い抵抗値に戻る自己復帰機能を持ちます。
7. 機械式接点を持たないため、雑音の発生がなく、寿命特性に優れています。また、固体素子であるため振動や衝撃などに耐えます。
8. リード線端子部分には鉛を含んでおりません。

Murata Icon X 用途

自動車用途

インフォテインメント

限定用途

車載用

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

A0

つづら折り

1500