Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

自動車用パワートレイン / セーフティ機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

外観および形状

Murata Icon X スペック

最大電圧 140V
保持電流(25℃) 187mA
保持電流(2) 112mA
保持電流(2)規定条件 (at +85℃)
保持電流(3) 79mA
保持電流(3)規定条件 (at +105℃)
トリップ電流(25℃) 249mA
トリップ電流(2) 317mA
トリップ電流(2)規定条件 (at -40℃)
最大電流 1.5A
抵抗値(25℃) 15Ω
抵抗値(25℃)許容差 ±10%
キュリー点(typ.) 130℃
消費電力(typ.) 1.7W
使用温度範囲 -40℃ ~ 125℃
D-外径寸法 7.3mm
T寸法 4.5mm
H-実装高さ 12.3mm
F-リード線間隔 5mm
d-リード線径 0.6mm
形状 リード
質量 0.61g
MSL N

Murata Icon X 特長

■ 特長
1. 広い温度範囲で実用的な保護電流範囲を確保しています。
2. 抵抗偏差が±10%以内と小さく、回路定数への影響が小さくなっています。
3. 従来品に比べて小型で応答速度が速くなっています。
4. ラッシュ電流などによる誤動作がないため、電源回路および、モータ駆動回路の保護部品として最適です。
5. 電源が切れるまで高抵抗で回路を保護し続けます。
6. 異常状態が取り除かれれば元の低い抵抗値に戻る自己復帰機能を持ちます。
7. 機械式接点を持たないため、雑音の発生がなく、寿命特性に優れています。また、固体素子であるため振動や衝撃などに耐えます。
8. リード線端子部分には鉛を含んでおりません。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
A0 つづら折り 1500