外観および形状

Murata Icon X スペック

定格電力 0.5W
形状 リード
最高使用電圧 300Vdc
調整方向 上面
サイズ 6mm
自動調整対応 No
調整回転数(電気的有効回転角度) 1(230°±5°)
機械的回転角度 270±5°
全抵抗値 5kΩ
全抵抗値公差 ±20%
抵抗温度係数 ±100ppm/℃
抵抗変化特性 B(直線)
接触抵抗変化 公称全抵抗値の3%または3Ωのいずれか大きい方以下
残留抵抗値 2Ω以下
回転トルク 1.96~19.6mN・m
定格電力規定条件 70℃
使用温度範囲 -55℃ ~ 125℃
質量 0.45g

Murata Icon X 特長

1. 丸型形状により、同じ6mm角型形状より実装面積が小型化
  できます。
2. 密閉構造により、埃や液体から内部をガードし、長期間
  安定した特性を確保します。
3. はんだ付け後の超音波洗浄が可能です。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B00 バラ袋 100

Murata Icon X 製品データ