PVA2A102A01B00

    1. 抵抗器トリマポテンショメータ
  • 生産中止日:2017/01/31

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | PVA2A102A01B00
外形寸法図 | PVA2A102A01B00

Murata Icon X スペック

定格電力0.1W
形状SMD
最高使用電圧50Vdc
調整方向上面
サイズ2mm
自動調整対応Yes
調整回転数(電気的有効回転角度)1(260°±10°)
機械的回転角度エンドレス
全抵抗値1kΩ
全抵抗値公差±25%
抵抗温度係数±250ppm/℃
抵抗変化特性B(直線)
接触抵抗変化公称全抵抗値の3%以下
残留抵抗値公称全抵抗値の4%以下
はんだ付け方法リフロー
はんだゴテ
回転トルク0.5~9.8mN・m
定格電力規定条件70℃
使用温度範囲-55℃ ~ 125℃
質量0.01g

Murata Icon X 特長

1. 2型サーメット品で超低背0.90mm max。
2. はんだや接着剤を使用しない端子取り付け工法により、
  優れたはんだ濡れ性と端子取り付け強度を実現します。
3. マルチ接点構造の採用により、安定した摺動特性を実現します。
4. はんだやフラックス・洗浄溶剤を使用しない工法で
   製造しているため、環境にやさしい製品です。
5. 高温リフローはんだに対応する高耐熱品です。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

B00

バラ袋

1000

Murata Icon X 製品データ