外観および形状

Murata Icon X スペック

定格電力 0.25W
形状 SMD
最高使用電圧 300Vdc
調整方向 側面
サイズ 5mm
自動調整対応 No
調整回転数(電気的有効回転角度) 11
機械的回転角度 -
全抵抗値 20Ω
全抵抗値公差 ±10%
抵抗温度係数 ±150ppm/℃
抵抗変化特性 B(直線)
接触抵抗変化 公称全抵抗値の3%または3Ωのいずれか大きい方以下
残留抵抗値 公称全抵抗値の1%または2Ωのいずれか大きい方以下
回転トルク 17.6mN・m以下
定格電力規定条件 70℃
使用温度範囲 -55℃ ~ 125℃
質量 0.18g

Murata Icon X 特長

1. 密閉構造により、埃や液体から内部をガードし、
   長期間安定した特性を確保します。
2. リフローはんだ付けが可能です。
3. はんだ付け後の超音波洗浄が可能です。
4. クラッチ機構により、異常回転時の摺動子破損を防止します。
5. 上面調整タイプと側面調整タイプを揃えています。
6. 多回転リードタイプ品の約1/5~1/2の体積と超小型です。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B00 バラ袋 100

Murata Icon X 製品データ