PVG5H201C03R00

    1. 抵抗器 〉トリマポテンショメータ
  • 生産中止日:2017/01/31

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | PVG5H201C03R00
外形寸法図 | PVG5H201C03R00

Murata Icon X スペック

定格電力0.25W
形状SMD
最高使用電圧300Vdc
調整方向側面
サイズ5mm
自動調整対応No
調整回転数(電気的有効回転角度)11
機械的回転角度-
全抵抗値200Ω
全抵抗値公差±10%
抵抗温度係数±150ppm/℃
抵抗変化特性B(直線)
接触抵抗変化公称全抵抗値の3%または3Ωのいずれか大きい方以下
残留抵抗値公称全抵抗値の1%または2Ωのいずれか大きい方以下
はんだ付け方法リフロー
はんだゴテ
回転トルク17.6mN・m以下
定格電力規定条件70℃
使用温度範囲-55℃ ~ 125℃
質量0.18g

Murata Icon X 特長

1. 密閉構造により、埃や液体から内部をガードし、
   長期間安定した特性を確保します。
2. リフローはんだ付けが可能です。
3. はんだ付け後の超音波洗浄が可能です。
4. クラッチ機構により、異常回転時の摺動子破損を防止します。
5. 上面調整タイプと側面調整タイプを揃えています。
6. 多回転リードタイプ品の約1/5~1/2の体積と超小型です。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

R00

180mmエンボステーピング

500

Murata Icon X 製品データ