外観および形状

Murata Icon X スペック

定格電力 0.1W
形状 SMD
最高使用電圧 50Vdc
調整方向 上面
サイズ 4mm
自動調整対応 Yes
調整回転数(電気的有効回転角度) 1(240°±10°)
機械的回転角度 エンドレス
全抵抗値 200Ω
全抵抗値公差 ±25%
抵抗温度係数 ±250ppm/℃
抵抗変化特性 B(直線)
接触抵抗変化 公称全抵抗値の3%以下
残留抵抗値 公称全抵抗値の5%以下
はんだ付け方法 リフロー,はんだゴテ
回転トルク 2.0~24.5mN・m
定格電力規定条件 70℃
使用温度範囲 -55℃ ~ 125℃
質量 0.08g

Murata Icon X 特長

1. サーメット抵抗素子です。液体や埃などの厳しい環境下での
   使用に適しています。
2. ユニークな密閉構造により、フローはんだ・リフローはんだが
  可能です。
3. 部品点数3点のシンプル構造で、長期の信頼性を維持します。
4. 大型ドライバープレートの採用により、
   優れたドライバー挿入性を実現しました。
5. はんだ付け後の洗浄が可能です。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B00 バラ袋 500

Murata Icon X 製品データ