製品の品番または品番の一部を入力してください
1. サーメット抵抗素子です。液体や埃などの厳しい環境下での 使用に適しています。2. ユニークな密閉構造により、フローはんだ・リフローはんだが 可能です。3. 部品点数3点のシンプル構造で、長期の信頼性を維持します。4. 大型ドライバープレートの採用により、 優れたドライバー挿入性を実現しました。5. はんだ付け後の洗浄が可能です。
構造図
このページをPDFダウンロード
当製品は事業譲渡にともなう生産中止品です。代替品に関するお問い合わせはこちらにお願いします。
※通常積層セラミックコンデンサにおいても、ディレーティングを設定して使っていただいていると考えており、当製品においてのみ特殊にディレーティングの設定は行っておりません。
各製品ついての詳細はリンクを参照ください。 一般用 モバイル機器専用品 自動車用
モバイル機器専用品 これらの製品は、モバイル機器、すなわち、一般的に使用期間が5年以下と想定される機器向けに設計されています。 (例: 携帯電話、スマートフォン、タブレットPC、ゲーム、カメラ、電子辞書、腕時計、小型サーバー、IPC-9592B class 1 機器など)
モバイル機器専用品はセットにおける製品の使用環境が「最高使用温度-20℃以下、定格電圧×80%以下」の場合に、製品の推定耐用寿命が5年以上となるように設計されています(一般品は10年以上)。 実際の使用環境下での推定耐用寿命は、下図グラフにより確認できます。
コンデンサ寿命は、電圧加速と温度加速係数から推定できます。 詳細は下記URLを参照願います。 セラミックコンデンサのFAQ コンデンサの寿命を推定する方法はありますか?
モバイル機器専用品の推定耐用寿命
定格電圧についてはFAQをご確認ください。