PVZ2R224C04R00

    1. 抵抗器 〉トリマポテンショメータ
  • 生産中止日:2017/01/31

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | PVZ2R224C04R00
外形寸法図 | PVZ2R224C04R00

Murata Icon X スペック

定格電力0.05W
形状SMD
最高使用電圧50Vdc
調整方向裏面
サイズ2mm
自動調整対応Yes
調整回転数(電気的有効回転角度)1(240°±10°)
機械的回転角度エンドレス
全抵抗値220kΩ
全抵抗値公差±30%
抵抗温度係数±500ppm/℃
抵抗変化特性B(直線)
接触抵抗変化公称全抵抗値の5%以下
残留抵抗値公称全抵抗値の2%以下
はんだ付け方法リフロー
はんだゴテ
回転トルク1.0~9.8mN・m
定格電力規定条件50℃
使用温度範囲-25℃ ~ 85℃
質量0.013g

Murata Icon X 特長

1. 裏面調整タイプの超低背 0.9mm max./省スペース品
  (PVZ2R□□□C04シリーズ)
2. 3端子とも金めっき金属端子の採用により、優れたはんだ
  濡れ性と優れたセルフ-アライメント効果を実現します。
  さらに、安定したはんだ付け強度を確保します。
3. 自動調整にも対応したプラス溝ドライバーを採用し、
   高い操作性を実現します。
4. 部品点数2点のシンプルな構造で安定した品質を確保しています。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

R00

180mmエンボステーピング

3000

Murata Icon X 製品データ