PVZ3A225C01B00

    1. 抵抗器 〉トリマポテンショメータ
  • 生産中止日:2017/01/31

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | PVZ3A225C01B00
外形寸法図 | PVZ3A225C01B00

Murata Icon X スペック

定格電力0.1W
形状SMD
最高使用電圧50Vdc
調整方向上面
サイズ3mm
自動調整対応Yes
調整回転数(電気的有効回転角度)1(230°±10°)
機械的回転角度エンドレス
全抵抗値2.2MΩ
全抵抗値公差±30%
抵抗温度係数±500ppm/℃
抵抗変化特性B(直線)
接触抵抗変化公称全抵抗値の5%以下
残留抵抗値公称全抵抗値の2%以下
はんだ付け方法リフロー
はんだゴテ
回転トルク2.0~19.6mN・m
定格電力規定条件50℃
使用温度範囲-25℃ ~ 85℃
質量0.04g

Murata Icon X 特長

1. 3端子とも、金めっき金属端子の採用で優れたはんだ付け性
  を実現しました。
2. フラックス上がりを防止する基板構造を採用しています。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

B00

バラ袋

1000

Murata Icon X 製品データ