SAFFB1G58KF0F0A

    1. SAWコンポーネントモバイル通信向けSAWコンポーネント

Murata Icon X スペック

機能Rx Filters
バンドGPS
GLONASS
サイズ1.1x0.9x0.5(max.)mm
終端インピーダンスUnbalanced

Murata Icon X 用途

限定用途

モバイル通信用

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

R1X

180mmエンボステーピング

10000

このページをPDFダウンロード

用途に関する詳細は「注意・使用上の注意」をご確認ください。