SAHRT1G73BA0B0A

    1. SAWコンポーネントモバイル通信向けSAWコンポーネント

Murata Icon X スペック

機能Quadplexers
バンドBand02
Band04
サイズ3.6x2.0x0.7(max.)mm
終端インピーダンスUnbalanced

Murata Icon X 用途

限定用途

モバイル通信用

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

R00

330mmエンボステーピング

10000

R05

330mmエンボステーピング

5000

このページをPDFダウンロード

用途に関する詳細は「注意・使用上の注意」をご確認ください。