Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

オススメ用途

民生機器

Murata Icon X スペック

機能 Duplexers
バンド Band21
サイズ 1.8x1.4x0.6(max.)mm
終端インピーダンス Unbalanced

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B0S サンプル、カットテーピング or バルク包装 (1~99個) 0
R00 330mmエンボステーピング 10000
R1S サンプル、エンボステーピング&リール (100個~) 0