SCA100T-D02

    1. センサ傾斜センサ

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | SCA100T-D02
外形寸法図 | SCA100T-D02

Murata Icon X スペック

出力方式Analog/SPI
2
検出範囲±1g ±90°
電源電圧5V
オフセット温度特性±0.86°
感度2V/G
帯域幅18Hz
質量1.01g

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

-1

330mmエンボステーピング

100