SCA100T-D07

    1. センサ 〉加速度センサ

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | SCA100T-D07
外形寸法図 | SCA100T-D07

Murata Icon X スペック

出力方式Analog/SPI
2
検出範囲±12g
電源電圧5V
オフセット温度特性±300mg
感度0.17V/G
帯域幅400Hz
質量1.01g

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

-1

330mmエンボステーピング

100