SCA1020-D06

    1. センサ 〉加速度センサ
  • 最終受注期限:2016/09/30

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | SCA1020-D06
外形寸法図 | SCA1020-D06

Murata Icon X スペック

出力方式Analog/SPI
2
検出範囲±1.7g
電源電圧5V
オフセット温度特性±50mg
感度1.2V/G
帯域幅50Hz
質量1.01g

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

-1

330mmエンボステーピング

100