SCA103T-D05

    1. センサ傾斜センサ

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | SCA103T-D05
外形寸法図 | SCA103T-D05

Murata Icon X スペック

出力方式Analog/SPI
1
検出範囲±0.5g ±30°
電源電圧5V
オフセット温度特性±0.29°
感度8V/G
帯域幅18Hz
質量1.01g

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

-1

330mmエンボステーピング

100