SCA121T-D03

    1. センサ 〉傾斜センサ
  • 最終受注期限:2016/09/30

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | SCA121T-D03
外形寸法図 | SCA121T-D03

Murata Icon X スペック

出力方式Analog
2
検出範囲±1g ±90°
電源電圧7-35V
オフセット温度特性±0.5°
感度2V/G
帯域幅18Hz
質量60g

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

-

箱詰

20