SCA3100-D04

    1. センサ加速度センサ

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | SCA3100-D04
外形寸法図 | SCA3100-D04

Murata Icon X スペック

出力方式SPI
3
検出範囲±2g
電源電圧3.3V
オフセット温度特性±30mg
帯域幅45Hz
質量0.31g

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

-1

330mmエンボステーピング

100