SCA610-E23H1A

    1. センサ 〉加速度センサ

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | SCA610-E23H1A
外形寸法図 | SCA610-E23H1A

Murata Icon X スペック

出力方式Analog
1(X)
検出範囲±1.5g
電源電圧5V
オフセット温度特性±125mg
感度1.33V/G
帯域幅50Hz
質量0.73g

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

-1

330mmエンボステーピング

100

このページをPDFダウンロード

数年以内に生産中止を検討します。新規セットへのご使用はお控えください。