SCA61T-FAHH1G

    1. センサ傾斜センサ

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | SCA61T-FAHH1G
外形寸法図 | SCA61T-FAHH1G

Murata Icon X スペック

出力方式Analog/SPI
1
検出範囲±0.5g ±30°
電源電圧5V
オフセット温度特性±0.86°
感度4V/G
帯域幅18Hz
質量0.74g

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

-1

330mmエンボステーピング

100